text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa de taladrar
Tamaño
3 - 5
Versión 2
DIN 6348
DIN
DIN 6348
Material del cuerpo de base
acero
A8
380
Adecuado para el tamaño del dispositivo de sujeción de taladrar
5
B1
190
D1
24
D2
22
E1
335 ±0,015
S2
20
Tamaño del dispositivo de sujeción de taladrar
300 x 190

Descripción

Material
Acero.
Versión
Bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron