text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa de taladrar
Tamaño
0 - 3S
Versión 2
DIN 6348
DIN
DIN 6348
Material del cuerpo de base
acero
A1
168
Adecuado para el tamaño del dispositivo de sujeción de taladrar
3S
B7
130
B8
17
D1
20
D2
18
E1
132
S2
15
Tamaño del dispositivo de sujeción de taladrar
125 x 100

Descripción

Material
Acero.
Versión
Bruñido.
08570-13 acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron