text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa de apoyo
Tamaño
4
Versión 2
DIN 6348
Material del cuerpo de base
acero
A1
188
Adecuado para el tamaño del dispositivo de sujeción de taladrar
4
B1
160
B6
130
D3
14
D4
10
D6
9
D7
15
E3
150 ±0,015
E5
100 ±0,015
S1
15
T
9
Tamaño del dispositivo de sujeción de taladrar
200 x 160

Descripción

Material
Acero.
Versión
Bruñido.
Indicación sobre el dibujo
1) Estas dos perforaciones solo están disponibles en tamaño 6.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron