{"product":{"productId":"agid.4345","price":202.8,"name":"COLUMNA DE EXTENSIÓN, VERSIÓN CORTA,PAR, D1=14, M10X1, ACERO DE CEMENTACIÓN1.7139 ENDURECIDO Y BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Columna de extensión
pair
acero de cementación
endurecido y bruñido
- Adecuado para el dispositivo de sujeción de taladrar
- Para aumentar el área de trabajo
- Endurecido
Unidad de venta
202,80 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Columna de extensión
Versión 1
pair
Versión 2
versión corta
Material
del cuerpo
de base
acero de cementación
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y bruñido
Llave del acero
1.7139
D9=Rosca
M10x1
Adecuado para el
tamaño del dispositivo
de sujeción de taladrar
1
D1
14
D2
14
D8
22
L
60
L4
22
L5
10
Descripción
Material
Acero de cementación 1.7139.
Versión
Endurecido y bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.