text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Columna de extensión
Versión 1
pair
Versión 2
versión corta
Material del cuerpo de base
acero de cementación
Superficie cuerpo de base
endurecido y bruñido
Llave del acero
1.7139
D9=Rosca
M14x1,5
Adecuado para el tamaño del dispositivo de sujeción de taladrar
3 + 3S + 4
D1
20
D2
18
D8
30
L
60
L4
32
L5
14,5

Descripción

Material
Acero de cementación 1.7139.
Versión
Endurecido y bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron