{"product":{"productId":"agid.12379","price":297.93,"name":"COLUMNA DE EXTENSIÓN PAR M14x1,5 L=120acero de cementación, VERSIÓN LARGA,D1=20"},"currency":"EUR"}
Columna de extensión
pair
acero de cementación
- Adecuado para el dispositivo de sujeción de taladrar
- Para aumentar el área de trabajo
- Endurecido
Unidad de venta
297,93 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Columna de extensión
Versión 1
pair
Versión 2
Versión larga
Material
del cuerpo
de base
acero de cementación
D1=Diámetro del perno
20
D9=Rosca
M14x1,5
L=Longitud
120
Adecuado para el
tamaño del dispositivo
de sujeción de taladrar
3 + 3S + 4
D2
18
D8
30
L4
32
L5
14,5
Descripción
Material
Acero de cementación 1.7139.
Versión
Endurecido y bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.