text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Columna de extensión
Versión 1
pair
Versión 2
Versión larga
Material del cuerpo de base
acero de cementación
D1=Diámetro del perno
26
D9=Rosca
M20x1,5
L=Longitud
120
Adecuado para el tamaño del dispositivo de sujeción de taladrar
6
D2
24
D8
40
L4
46
L5
22

Descripción

Material
Acero de cementación 1.7139.
Versión
Endurecido y bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron