text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Casquillo de taladrar
Forma
A
Versión 1
cilíndrico
Tipo de producto
corto
DIN
DIN 179
Material del cuerpo de base
acero de cementación
D1=Diámetro interior
2,7
D2=Diámetro exterior
6
L1 =Longitud
8
D1 Casquillo de taladrar print
de 2,7 a 3,3
Modelo de forma
Perforación redondeada por un
R
1
T
0,01

Descripción

Material
Acero especial endurecido.
Versión
Endurecido a 740 ±80 HV 10 y pulido.
Indicación
En diámetros D1 superiores a 15 mm, la graduación es de 0,5 mm.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: Perforación redondeada por un extremo
Forma B: Perforación redondeada por los dos extremos

1) Bisel de entrada o espiga de centrado
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron