{"product":{"productId":"agid.4366","price":6.14,"name":"CASQUILLO DE TALADRAR CILÍNDRICODIN179, FORMA:A, ACERO DE CEMENTACIÓN15,5X26X16"},"currency":"EUR"}
Casquillo de taladrar
cilíndrico
acero de cementación
- Son adecuados como casquillos guía y de posicionamiento
- Simplifican un proceso de perforación estandarizado
- Los puntos de perforación no tienen que volver a medirse siempre
- La taladradora funciona recta y estable
- Buen resultado continuo debido al ángulo de penetración fijo
Unidad de venta
6,14 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Casquillo de taladrar
Forma
A
Versión 1
cilíndrico
Tipo de
producto
corto
DIN
DIN 179
Material
del cuerpo
de base
acero de cementación
D1=Diámetro interior
15,5
D2=Diámetro exterior
26
L1 =Longitud
16
D1 Casquillo de taladrar print
de 15,5 a 18,0
Modelo
de forma
Perforación redondeada por un
R
2
T
0,02
Descripción
Material
Acero especial endurecido.
Versión
Endurecido a 740 ±80 HV 10 y pulido.
Indicación
En diámetros D1 superiores a 15 mm, la graduación es de 0,5 mm.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: Perforación redondeada por un extremo
Forma B: Perforación redondeada por los dos extremos
1) Bisel de entrada o espiga de centrado
Forma B: Perforación redondeada por los dos extremos
1) Bisel de entrada o espiga de centrado
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.