{"product":{"productId":"agid.4370","price":4,"name":"CASQUILLO DE TALADRAR CON COLLARDIN172, FORMA:A, ACERO DE CEMENTACIÓN2,7X6X8"},"currency":"EUR"}
Casquillo de taladrar
Con collar
acero de cementación
- Son adecuados como casquillos guía y de posicionamiento
- Simplifican un proceso de perforación estandarizado
- Los puntos de perforación no tienen que volver a medirse siempre
- La taladradora funciona recta y estable
- Buen resultado continuo debido al ángulo de penetración fijo
Unidad de venta
4,00 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Casquillo de taladrar
Forma
A
Versión 1
Con collar
Tipo de
producto
corto
DIN
DIN 172
Material
del cuerpo
de base
acero de cementación
D1=Diámetro interior
2,7
D2=Diámetro exterior
6
L1 =Longitud
8
D1 Casquillo de taladrar print
de 2,7 a 3,3
D3
9
L2
2,5
Modelo
de forma
Perforación redondeada por un
R
1
T1
0,01
T2
0,03
Descripción
Material
Acero especial endurecido.
Versión
Endurecido a 740 ±80 HV 10 y pulido.
Indicación
En diámetros D1 superiores a 15 mm, la graduación es de 0,5 mm.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.