text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Casquillo de taladrar
Forma
A
Versión 1
Con collar
Tipo de producto
corto
DIN
DIN 172
Material del cuerpo de base
acero de cementación
D1=Diámetro interior
26,5
D2=Diámetro exterior
42
L1 =Longitud
25
D1 Casquillo de taladrar print
de 26,5 a 30,0
D3
46
L2
5
Modelo de forma
Perforación redondeada por un
R
3
T1
0,02
T2
0,05

Descripción

Material
Acero especial endurecido.
Versión
Endurecido a 740 ±80 HV 10 y pulido.
Indicación
En diámetros D1 superiores a 15 mm, la graduación es de 0,5 mm.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron