{"product":{"productId":"agid.4374","price":130.3,"name":"CASQUILLO INSERTABLE CON COLLAR DIN173,FORMA:A, ACERO DE CEMENTACIÓN 4,1X10,L1=12"},"currency":"EUR"}
Casquillo insertable
Con collar
acero de cementación
- Es posible un cambio más rápido y sin herramientas
- Apoyo del momento de torsión posible mediante pasador cilíndrico
- Endurecido y pulido.
Unidad de venta
130,30 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Casquillo insertable
Forma
A
Versión 1
Con collar
DIN
DIN 173
Material
del cuerpo
de base
acero de cementación
D1=Diámetro interior
4,1
D2=Diámetro exterior
10
L1=Longitud del vástago
12
D1 Casquillo de taladrar print
de 4,1 a 6,0
D3
19
D5
2,5
L2
10
M
4
Modelo
de forma
Perforación redondeada por un
R
3
Retirada de agujeros
centrales E1 para
tornillos de cabeza plana
16,5
T1
0,02
T2
0,005
Descripción
Material
Acero especial endurecido.
Versión
Endurecido a 780 ±40 HV 10 y pulido.
Sin ranura.
Sin ranura.
Indicación
En la parte superior del collar de todos los casquillos insertables se indica la medida de taladrar, p. ej. 10. En diámetros D1 superiores a 15 mm, la graduación es de 0,5 mm.
Como contracojinete para la espiga de tope, se utilizan pasadores cilíndricos o pasadores de sujeción en espiral en combinación con el tornillo de cabeza plana según DIN 173, parte 1.
Como contracojinete para la espiga de tope, se utilizan pasadores cilíndricos o pasadores de sujeción en espiral en combinación con el tornillo de cabeza plana según DIN 173, parte 1.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.