text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Casquillo insertable
Forma
A
Versión 1
Con collar
DIN
DIN 173
Material del cuerpo de base
acero de cementación
D1=Diámetro interior
35,5
D2=Diámetro exterior
55
L1=Longitud del vástago
30
D1 Casquillo de taladrar print
de 35,5 a 42,0
D3
77
D5
6
L2
20
M
6
Modelo de forma
Perforación redondeada por un
R
8
Retirada de agujeros centrales E1 para tornillos de cabeza plana
49
T1
0,04
T2
0,008

Descripción

Material
Acero especial endurecido.
Versión
Endurecido a 780 ±40 HV 10 y pulido.
Sin ranura.
Indicación
En la parte superior del collar de todos los casquillos insertables se indica la medida de taladrar, p. ej. 10. En diámetros D1 superiores a 15 mm, la graduación es de 0,5 mm.
Como contracojinete para la espiga de tope, se utilizan pasadores cilíndricos o pasadores de sujeción en espiral en combinación con el tornillo de cabeza plana según DIN 173, parte 1.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron