text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Casquillo insertable
Forma
K
Versión 1
Con collar
Versión 2
Casquillo de cambio rápido
Tipo de producto
medio
DIN
DIN 173 parte 1
Material del cuerpo de base
acero de cementación
D1=Diámetro interior
2,4
D2=Diámetro exterior
8
L1=Longitud del vástago
16
D1 Casquillo de taladrar print
De 2,4 a 4,0
D3
15
D4
4,5
D6
2,5
E1
11,5
E2
15
L2
8
L6
3
L7
6
M
4,25
Modelo de forma
casquillo de cambio rápido
R1
1,5
R2
7
T1
0,02
T2
0,005
α
65°

Descripción

Material
Acero especial endurecido.
Versión
Endurecido a 780 ±40 HV 10 y pulido.
Indicación
Todos los casquillos de perforación enchufables están etiquetados con el tamaño del orificio en la superficie superior del collar.
El casquillo insertable de forma K se utiliza como casquillo de cambio rápido. Como contracojinete para la espiga de tope, se utilizan pasadores cilíndricos o pasadores de sujeción en espiral en combinación con el tornillo de cabeza plana según DIN 173, parte 1.
El cierre de bayoneta se asegura con casquillos de sujeción según DIN 173, parte 1, en combinación con tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 912.

E2 = Distancia de taladrar en caso de uso de pasadores cilíndricos o pasadores de sujeción en espiral.

En diámetros D1 superiores a 15 mm, la graduación es de 0,5 mm.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron