{"product":{"productId":"agid.4377","price":135.44,"name":"CASQUILLO INSERTABLE CON COLLAR DIN173PARTE 1, FORMA:K CASQUILLO DE CAMBIORÁPID, ACERO DE CEMENTACIÓN 6,1X20,D2=12"},"currency":"EUR"}
Casquillo insertable
Con collar
acero de cementación
- Es posible un cambio más rápido y sin herramientas
- Endurecido y pulido.
- Apoyo del momento de torsión y fijación posible mediante casquillo de sujeción
Unidad de venta
135,44 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Casquillo insertable
Forma
K
Versión 1
Con collar
Versión 2
Casquillo de cambio rápido
Tipo de
producto
medio
DIN
DIN 173 parte 1
Material
del cuerpo
de base
acero de cementación
D1=Diámetro interior
6,1
D2=Diámetro exterior
12
L1=Longitud del vástago
20
D1 Casquillo de taladrar print
de 6,1 a 8,0
D3
22
D4
8,5
D6
3
E1
16,5
E2
20
L2
10
L6
4
L7
8
M
6
Modelo
de forma
casquillo de cambio rápido
R1
2
R2
8,5
T1
0,02
T2
0,005
α
60°
Descripción
Material
Acero especial endurecido.
Versión
Endurecido a 780 ±40 HV 10 y pulido.
Indicación
Todos los casquillos de perforación enchufables están etiquetados con el tamaño del orificio en la superficie superior del collar.
El casquillo insertable de forma K se utiliza como casquillo de cambio rápido. Como contracojinete para la espiga de tope, se utilizan pasadores cilíndricos o pasadores de sujeción en espiral en combinación con el tornillo de cabeza plana según DIN 173, parte 1.
El cierre de bayoneta se asegura con casquillos de sujeción según DIN 173, parte 1, en combinación con tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 912.
E2 = Distancia de taladrar en caso de uso de pasadores cilíndricos o pasadores de sujeción en espiral.
En diámetros D1 superiores a 15 mm, la graduación es de 0,5 mm.
El casquillo insertable de forma K se utiliza como casquillo de cambio rápido. Como contracojinete para la espiga de tope, se utilizan pasadores cilíndricos o pasadores de sujeción en espiral en combinación con el tornillo de cabeza plana según DIN 173, parte 1.
El cierre de bayoneta se asegura con casquillos de sujeción según DIN 173, parte 1, en combinación con tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 912.
E2 = Distancia de taladrar en caso de uso de pasadores cilíndricos o pasadores de sujeción en espiral.
En diámetros D1 superiores a 15 mm, la graduación es de 0,5 mm.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.