{"product":{"productId":"agid.4377","price":103.38,"name":"CASQUILLO INSERTABLE CON COLLAR DIN173PARTE 1, FORMA:L CASQUILLO DE CAMBIO,ACERO DE CEMENTACIÓN 2,4X10, D2=8"},"currency":"EUR"}
Casquillo insertable
Con collar
acero de cementación
- Es posible un cambio más rápido y sin herramientas
- Endurecido y pulido.
- Apoyo del momento de torsión y fijación posible mediante casquillo de sujeción
Unidad de venta
103,38 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Casquillo insertable
Forma
L
Versión 1
Con collar
Versión 2
Casquillo de cambio
Tipo de
producto
corto
DIN
DIN 173 parte 1
Material
del cuerpo
de base
acero de cementación
D1=Diámetro interior
2,4
D2=Diámetro exterior
8
L1=Longitud del vástago
10
D1 Casquillo de taladrar print
De 2,4 a 4,0
D3
15
D6
2,5
E1
11,5
E2
15
L2
8
L6
3
M
4,25
Modelo
de forma
casquillo de cambio
R1
1,5
R2
7
T1
0,02
T2
0,005
Descripción
Material
Acero especial endurecido.
Versión
Endurecido a 780 ±40 HV 10 y pulido.
Indicación
En la parte superior del collar de todos los casquillos insertables se indican la medida de taladrar y las dimensiones toleradas, p. ej. 15 F7.
En diámetros D1 superiores a 15 mm, la graduación es de 0,5 mm.
En diámetros D1 superiores a 15 mm, la graduación es de 0,5 mm.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.