{"product":{"productId":"agid.4381","price":6.49,"name":"CASQUILLO DE SUJECIÓN PARTE 1, ACERO DECORTE FÁCIL, COMP:ACERO, D12=5,1, L13=8"},"currency":"EUR"}
Casquillo de sujeción
acero de corte fácil
- Apto para casquillos insertables DIN 173 parte 1
Unidad de venta
6,49 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Casquillo de sujeción
DIN
DIN 173 parte 1
Material
del cuerpo
de base
acero de corte fácil
Material
del componente
acero
D12=Perforación de fijación
5,1
D10
13
D11
10
E2
13,2
L11
3
L12
4
L13
8
Para casquillos
insertables
(D1)
hasta 6,0
R3
9,5
Tornillos de cabeza
cilíndrica con hexágono
interior según DIN 912
M5x16
Descripción
Material
Casquillo de sujeción 1.0711.
Tornillo de cabeza cilíndrica de acero.
Tornillo de cabeza cilíndrica de acero.
Indicación
El tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 se incluye en el suministro.
En casquillo de sujeción 08926-081X12 de acabado natural.
En casquillo de sujeción 08926-081X12 de acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.