text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Casquillo de sujeción
DIN
DIN 173 parte 1
Material del cuerpo de base
acero de corte fácil
Material del componente
acero
D12=Perforación de fijación
6,1
D10
16
D11
12
E2
19,7
L11
4
L12
5
L13
10
Para casquillos insertables (D1)
más de 6,0 hasta 12,0
R3
15
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior según DIN 912
M6x20

Descripción

Material
Casquillo de sujeción 1.0711.
Tornillo de cabeza cilíndrica de acero.
Indicación
El tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 se incluye en el suministro.
En casquillo de sujeción 08926-081X12 de acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron