{"product":{"productId":"agid.4384","price":4.76,"name":"TORNILLO DE CABEZA PLANA, D7=M05 ACERO"},"currency":"EUR"}
Tornillo de cabeza plana
acero
- Apto para casquillos insertables DIN 173
Unidad de venta
4,76 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de cabeza plana
Tipo de
producto
corto
Material
del cuerpo
de base
acero
D7=Rosca
M5
D8
7,5
D9
13
L10
15
L8
9
L9
3
N
1,6
Para casquillos
insertables
(D1)
hasta 6,0
T5
2
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acabado natural. Clase de resistencia 10.9.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.