text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de cabeza plana
Tipo de producto
corto
Material del cuerpo de base
acero
D7=Rosca
M6
D8
9,5
D9
16
L10
18
L8
10
L9
4
N
2
Para casquillos insertables (D1)
más de 6,0 hasta 12,0
T5
2,5

Descripción

Material
Acero.
Versión
Acabado natural. Clase de resistencia 10.9.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron