{"product":{"productId":"agid.4384","price":7.1,"name":"TORNILLO DE CABEZA PLANA, D7=M08 ACERO"},"currency":"EUR"}
Tornillo de cabeza plana
acero
- Apto para casquillos insertables DIN 173
Unidad de venta
7,10 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de cabeza plana
Tipo de
producto
largo
Material
del cuerpo
de base
acero
D7=Rosca
M8
D8
12
D9
20
L10
27
L8
11,5
L9
10,5
N
2,5
Para casquillos
insertables
(D1)
más de 12,0 hasta 30,0
T5
3
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acabado natural. Clase de resistencia 10.9.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.