{"product":{"productId":"agid.21079","price":32.83,"name":"IMÁN EN BRUTO IMÁN DE ANILLO, FORMA:B,NDFEB NIQUELADO, D1=15 ±0,1, D=56 ±0,2"},"currency":"EUR"}
Imán en bruto
ring magnet
NDFEB
niquelado
- Elementos de fijación flexibles, que se quitan fácilmente, por presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas
- Rango de temperatura hasta 80 °C
- Montaje: presionando, atornillando o pegando
Unidad de venta
32,83 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Imán en bruto
Forma
B
Versión 1
ring magnet
Material
del cuerpo
de base
NDFEB
Superficie
cuerpo
de base
niquelado
D1=Perforación de fijación
15 ±0,1
D=Diámetro exterior
56 ±0,2
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
Fuerza de
adherencia
N
230
H
6 ±0,1
N° UN
2807
Temperatura*
máx. °C
80
Descripción
Material
NdFeB (neodimio).
Versión
Cincado.
Indicación
Los imanes brutos de NdFeB son un sistema magnético sin blindaje.
Los imanes de boro de hierro de neodimio tienen una fuerza magnética extremadamente alta. Manipule estos imanes brutos con especial cuidado.
- Alto riesgo de aplastamiento: Los imanes más grandes, en particular, pueden causar lesiones considerables por aplastamiento en los dedos o las manos cuando se juntan.
- Material quebradizo: El boro de hierro de neodimio es un material muy duro pero quebradizo. Los imanes pueden romperse o astillarse fácilmente en caso de impacto, caída o colisión incontrolada.
- Astillas de bordes afilados: Durante la rotura suelen producirse fragmentos de bordes afilados que se astillan parcialmente. Por ello, se recomienda utilizar gafas de seguridad durante su manipulación.
- Peligro por astillamiento Si dos imanes chocan sin frenar, el frágil material puede provocar astillamientos explosivos.
Los imanes de boro de hierro de neodimio tienen una fuerza magnética extremadamente alta. Manipule estos imanes brutos con especial cuidado.
- Alto riesgo de aplastamiento: Los imanes más grandes, en particular, pueden causar lesiones considerables por aplastamiento en los dedos o las manos cuando se juntan.
- Material quebradizo: El boro de hierro de neodimio es un material muy duro pero quebradizo. Los imanes pueden romperse o astillarse fácilmente en caso de impacto, caída o colisión incontrolada.
- Astillas de bordes afilados: Durante la rotura suelen producirse fragmentos de bordes afilados que se astillan parcialmente. Por ello, se recomienda utilizar gafas de seguridad durante su manipulación.
- Peligro por astillamiento Si dos imanes chocan sin frenar, el frágil material puede provocar astillamientos explosivos.
Rango de temperatura
80 °C máx.
Montaje
Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.