text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Imán en bruto
Versión 1
Bloque de imán
Material del cuerpo de base
NDFEB
Superficie cuerpo de base
niquelado
B=Anchura
16,5 ±0,1
H=Altura
4 ±0,1
L=Longitud
18 ±0,1
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
Fuerza de adherencia N
50
N° UN
2807
Temperatura* máx. °C
80

Descripción

Material
NdFeB N35 (neodimio).
Versión
Niquelado.
Indicación
Los imanes brutos de NdFeB son un sistema magnético sin blindaje.
Los imanes de boro de hierro de neodimio tienen una fuerza magnética extremadamente alta. Manipule estos imanes brutos con especial cuidado.
- Alto riesgo de aplastamiento: Los imanes más grandes, en particular, pueden causar lesiones considerables por aplastamiento en los dedos o las manos cuando se juntan.
- Material quebradizo: El boro de hierro de neodimio es un material muy duro pero quebradizo. Los imanes pueden romperse o astillarse fácilmente en caso de impacto, caída o colisión incontrolada.
- Astillas de bordes afilados: Durante la rotura suelen producirse fragmentos de bordes afilados que se astillan parcialmente. Por ello, se recomienda utilizar gafas de seguridad durante su manipulación.
- Peligro por astillamiento Si dos imanes chocan sin frenar, el frágil material puede provocar astillamientos explosivos.
Rango de temperatura
80 °C máx.
Montaje
Los imanes pueden montarse ejerciendo presión o mediante adherencia.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron