{"product":{"productId":"agid.21083","price":3.31,"name":"IMÁN EN BRUTO BARRA DE IMÁN L=20 ±0,1ALNICO, D=10 +0/-0,2"},"currency":"EUR"}
Imán en bruto
Barra de imán
Alnico
acabado natural
- Elementos de fijación flexibles, que se quitan fácilmente, por presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas
- Rango de temperatura hasta 450 °C
- Montaje: presionando o pegando
Unidad de venta
3,31 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Imán en bruto
Versión 1
Barra de imán
Material
del cuerpo
de base
Alnico
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
D=Diámetro exterior
10 +0/-0,2
L=Longitud
20 ±0,1
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
Fuerza de
adherencia
N
5
N° UN
2807
Temperatura*
máx. °C
450
Descripción
Material
AlNiCo (aluminio, níquel, cobalto).
Versión
Acabado natural.
Indicación
Sistema no blindado
Rango de temperatura
450 °C máx.
Montaje
Los imanes pueden montarse ejerciendo presión o mediante adherencia.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.