text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Imán en bruto
Versión 1
Barra de imán
Material del cuerpo de base
Alnico
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D=Diámetro exterior
34 +0/-0,2
L=Longitud
80 ±0,2
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
Fuerza de adherencia N
61
N° UN
2807
Temperatura* máx. °C
450

Descripción

Material
AlNiCo (aluminio, níquel, cobalto).
Versión
Acabado natural.
Indicación
Sistema no blindado
Rango de temperatura
450 °C máx.
Montaje
Los imanes pueden montarse ejerciendo presión o mediante adherencia.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron