{"product":{"productId":"agid.4391","price":45.99,"name":"IMÁN IMÁN DE BARRA, REDONDO H=45, D=40,ALNICO, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Imán
Imán de barra
Alnico
- Elementos de fijación flexibles, que se quitan fácilmente, por presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas
- Rango de temperatura hasta 450 °C
- Montaje: presionando, contrayendo o pegando
- La altura se puede reducir por parte del cliente
Unidad de venta
45,99 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Imán de barra
Versión 2
redondo
Material
del cuerpo
de base
Alnico
Material
del componente
acero
Superficie
componente
acabado natural
D=Diámetro exterior
40
H=Altura
45
Clase de fijación
sin
Fuerza de
adherencia
N
240
H1
5
Temperatura*
máx. °C
450
Descripción
Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de AlNiCo.
Núcleo magnético de AlNiCo.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Sistema blindado. Diámetro “D” pulido con tolerancia de ajuste h6. La fijación se puede realizar mediante presión, contracción o pegado.
Los imanes de barra se pueden acortar a la medida “H1” sin perjuicio de la fuerza de adherencia.
Los imanes de barra se pueden acortar a la medida “H1” sin perjuicio de la fuerza de adherencia.
Rango de temperatura
450 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.