text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Imán de barra
Versión 2
redondo
Material del cuerpo de base
Alnico
Material del componente
acero
Superficie componente
acabado natural
D=Diámetro exterior
50
H=Altura
50
Clase de fijación
sin
Fuerza de adherencia N
420
H1
2
Temperatura* máx. °C
450

Descripción

Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de AlNiCo.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Sistema blindado. Diámetro “D” pulido con tolerancia de ajuste h6. La fijación se puede realizar mediante presión, contracción o pegado.

Los imanes de barra se pueden acortar a la medida “H1” sin perjuicio de la fuerza de adherencia.
Rango de temperatura
450 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron