{"product":{"productId":"agid.4388","price":596.54,"name":"BLOQUE DE SUJECIÓN MAGNÉTICO100X100X50, ALNICO, PT=4"},"currency":"EUR"}
Bloque de sujeción
magnético
Alnico
- Paso polar estrecho
- Sujeción de piezas de trabajo extremadamente finas
- Vida útil en la fabricación industrial ilimitada
- Lijable o pulible
Unidad de venta
596,54 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Bloque de sujeción
Versión 1
magnético
Material
del cuerpo
de base
Alnico
Superficie
componente
acabado natural
B=Anchura
100
H=Altura
50
L=Longitud
100
Clase de fijación
sin
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
Desviación
angular máx.
10´
N° UN
2807
Paso polar
4
Superficies
de adherencia
mm
1 Superficie 100x100
Descripción
Indicación
Los bloques de sujeción de 09060-2010 a 09060-2030 están compuestos de un sistema magnético permanente con paso polar estrecho, que actúa en dos o tres superficies (paso polar de 4 mm).
Para la sujeción de piezas de trabajo de acero extremadamente finas, recomendamos el bloque de sujeción 09060-2040, con un paso polar fino de 1,3 mm. La vida útil magnética de los bloques de sujeción es ilimitada bajo las condiciones imperantes en la fabricación industrial.
La altura de los bloques de sujeción se pueden rebajar o pulir a la mitad aproximadamente sin mermar significativamente la fuerza de adherencia.
Para la sujeción de piezas de trabajo de acero extremadamente finas, recomendamos el bloque de sujeción 09060-2040, con un paso polar fino de 1,3 mm. La vida útil magnética de los bloques de sujeción es ilimitada bajo las condiciones imperantes en la fabricación industrial.
La altura de los bloques de sujeción se pueden rebajar o pulir a la mitad aproximadamente sin mermar significativamente la fuerza de adherencia.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.