text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Bloque de sujeción
Versión 1
magnético
Material del cuerpo de base
Alnico
Superficie componente
acabado natural
B=Anchura
25
H=Altura
25
L=Longitud
100
Clase de fijación
sin
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
Desviación angular máx.
10´
N° UN
2807
Paso polar
1,3
Superficies de adherencia mm
2 superficies 100x25

Descripción

Indicación
Los bloques de sujeción de 09060-2010 a 09060-2030 están compuestos de un sistema magnético permanente con paso polar estrecho, que actúa en dos o tres superficies (paso polar de 4 mm).
Para la sujeción de piezas de trabajo de acero extremadamente finas, recomendamos el bloque de sujeción 09060-2040, con un paso polar fino de 1,3 mm. La vida útil magnética de los bloques de sujeción es ilimitada bajo las condiciones imperantes en la fabricación industrial.
La altura de los bloques de sujeción se pueden rebajar o pulir a la mitad aproximadamente sin mermar significativamente la fuerza de adherencia.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron