text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Imán de barra
Versión 2
redondo
Material del cuerpo de base
Alnico
Material del componente
acero
Superficie componente
cincado
D=Diámetro exterior
40
H=Altura
50
Clase de fijación
sin
Fuerza de adherencia N
240
H1
10
Temperatura* máx. °C
450

Descripción

Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de AlNiCo.
Versión
Cincado.
Indicación
Sistema blindado. Diámetro “D” sin tolerancia de ajuste. La fijación se puede realizar mediante presión, contracción o pegado.

Los imanes de barra se pueden acortar a la medida “H1” sin perjuicio de la fuerza de adherencia.
Rango de temperatura
450 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron