text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Imán de barra
Versión 2
redondo
Material del cuerpo de base
Alnico
Superficie componente
cincado
D1=Diámetro del perno
8
D=Diámetro exterior
25
H=Altura
35
L=Longitud
10
Clase de fijación
pivote
Fuerza de adherencia N
115
H1
5
H2
45
Temperatura* máx. °C
450

Descripción

Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de AlNiCo.
Versión
Cincado.
Indicación
Imán de barra con pivote liso, sistema blindado.
El pivote se puede prolongar a la medida “H1” sin perjuicio de la fuerza de adherencia.
Rango de temperatura
450 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron