text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Pinza plana
Versión 2
redondo
Material del cuerpo de base
ferrita dura
Material del componente
acero
Superficie componente
cincado
D=Diámetro exterior
40 ±0,20
H=Altura
8
Clase de fijación
sin
Fuerza de adherencia N
125
Temperatura* máx. °C
100

Descripción

Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión
Carcasa cincada.
Indicación
Imán plano sin casquillo roscado, sistema blindado. Los imanes de retención planos se montan o se pegan en las perforaciones de alojamiento.

En la versión D 80, la aparición de grietas capilares en la superficie de adherencia del material magnético instalado no se puede evitar durante el proceso técnico de producción. Estas no afectan en absoluto al funcionamiento del imán adherente.
Rango de temperatura
200 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron