{"product":{"productId":"agid.4400","price":16.11,"name":"IMÁN IMÁN PLANO D=63 ±0,20, H=14,FERRITA DURA, REDONDO, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Imán
Pinza plana
ferrita dura
- Elementos de fijación flexibles, que se quitan fácilmente, por presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas
- Rango de temperatura hasta 200 °C
- Montaje: presionando o pegando
Unidad de venta
16,11 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Pinza plana
Versión 2
redondo
Material
del cuerpo
de base
ferrita dura
Material
del componente
acero
Superficie
componente
cincado
D=Diámetro exterior
63 ±0,20
H=Altura
14
Clase de fijación
sin
Fuerza de
adherencia
N
350
Temperatura*
máx. °C
100
Descripción
Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión
Carcasa cincada.
Indicación
Imán plano sin casquillo roscado, sistema blindado. Los imanes de retención planos se montan o se pegan en las perforaciones de alojamiento.
En la versión D 80, la aparición de grietas capilares en la superficie de adherencia del material magnético instalado no se puede evitar durante el proceso técnico de producción. Estas no afectan en absoluto al funcionamiento del imán adherente.
En la versión D 80, la aparición de grietas capilares en la superficie de adherencia del material magnético instalado no se puede evitar durante el proceso técnico de producción. Estas no afectan en absoluto al funcionamiento del imán adherente.
Rango de temperatura
200 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.