text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Imán
Forma
B
Versión 1
Pinza plana
Versión 2
redondo
Material del cuerpo de base
ferrita dura
Material del componente
acero
Superficie componente
cincado
D2=Rosca
M8
D=Diámetro exterior
63 ±0,20
H1=Altura total
30
H=Altura
14
L=Longitud de la rosca
16
T mín. = profundidad de instalación
14
T=Profundidad de rosca
14
Clase de fijación
rosca interior
D1
15
Fuerza de adherencia N
350
Temperatura* máx. °C
100

Descripción

Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión
Carcasa cincada.
Indicación
Imán plano con rosca, sistema blindado.

En las versiones D 80, D 100 y D 125, la aparición de grietas capilares en la superficie de adherencia del material magnético instalado no se puede evitar durante el proceso técnico de producción. Estas no afectan en absoluto al funcionamiento del imán adherente.
Rango de temperatura
200 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron