text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Pinza plana
Versión 2
redondo
Material del cuerpo de base
ferrita dura
Material del componente
acero inoxidable
Superficie componente
acabado natural
D2=Rosca
M5
D=Diámetro exterior
25 ±0,1
H1=Altura total
16
H=Altura
7
T=Profundidad de rosca
10
Clase de fijación
rosca interior
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
D1
8
Fuerza de adherencia N
32
N° UN
2807
Temperatura* máx. °C
220

Descripción

Material

Carcasa de acero inoxidable 1.4016.

Rosca de acero inoxidable 1.4305.

Núcleo magnético de ferrita dura.

Versión
Acabado natural.
Indicación
Imán plano con rosca, sistema blindado.
Rango de temperatura
220 °C máx.
Montaje
Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron