{"product":{"productId":"agid.21075","price":14.2,"name":"IMÁN IMÁN PLANO M05, D=63 +0,3/-0,1,H1=22, FERRITA DURA, REDONDO,COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Imán
Pinza plana
ferrita dura
- Elementos de fijación flexibles, que se quitan fácilmente, por presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas
- Rango de temperatura hasta 220 °C
- Montaje: presionando, atornillando o pegando
- Sistema blindado
Unidad de venta
14,20 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Pinza plana
Versión 2
redondo
Material
del cuerpo
de base
ferrita dura
Material
del componente
acero inoxidable
Superficie
componente
acabado natural
D2=Rosca
M5
D=Diámetro exterior
63 +0,3/-0,1
H1=Altura total
22
H=Altura
14
T=Profundidad de rosca
10
Clase de fijación
rosca interior
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
D1
8
Fuerza de
adherencia
N
280
N° UN
2807
Temperatura*
máx. °C
220
Descripción
Material
Carcasa de acero inoxidable 1.4016.
Rosca de acero inoxidable 1.4305.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Imán plano con rosca, sistema blindado.
Rango de temperatura
220 °C máx.
Montaje
Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.