{"product":{"productId":"agid.4403","price":44.61,"name":"IMÁN IMÁN PLANO M12X20, D=99 ±0,25,H1=42, FORMA:B, FERRITA DURA, REDONDO,COMP:ACERO UN2807 CL. MERCANCÍA PELIGR.9"},"currency":"EUR"}
Imán
Pinza plana
ferrita dura
- Elementos de fijación flexibles, que se quitan fácilmente, por presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas
- Rango de temperatura hasta 200 °C
- Sistema blindado
Unidad de venta
44,61 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Imán
Forma
B
Versión 1
Pinza plana
Versión 2
redondo
Material
del cuerpo
de base
ferrita dura
Material
del componente
acero
Superficie
componente
cincado
D2=Rosca
M12
D=Diámetro exterior
99 ±0,25
H1=Altura total
42
H=Altura
22
L=Longitud de la rosca
20
T mín. = profundidad de instalación
17
T=Profundidad de rosca
17
Clase de fijación
rosca interior
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
D1
22
Fuerza de
adherencia
N
900
N° UN
2807
Temperatura*
máx. °C
100
Descripción
Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión
Carcasa cincada.
Indicación
Imán plano con rosca, sistema blindado.
En las versiones D 80, D 100 y D 125, la aparición de grietas capilares en la superficie de adherencia del material magnético instalado no se puede evitar durante el proceso técnico de producción. Estas no afectan en absoluto al funcionamiento del imán adherente.
En las versiones D 80, D 100 y D 125, la aparición de grietas capilares en la superficie de adherencia del material magnético instalado no se puede evitar durante el proceso técnico de producción. Estas no afectan en absoluto al funcionamiento del imán adherente.
Rango de temperatura
200 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.