text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Imán
Forma
A
Versión 1
Pinza plana
Versión 2
redondo
Material del cuerpo de base
ferrita dura
Material del componente
acero
Superficie componente
cincado
D2=Rosca
M3
D=Diámetro exterior
10 ±0,15
H1=Altura total
11,5
H=Altura
4,5
L=Longitud de la rosca
7
Clase de fijación
rosca exterior
Fuerza de adherencia N
4
Temperatura* máx. °C
100

Descripción

Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión
Carcasa cincada.
Rango de temperatura
200 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron