text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Imán
Forma
B
Versión 1
Pinza plana
Versión 2
redondo
Material del cuerpo de base
Smco
Material del componente
acero
Superficie componente
cincado
D2=Rosca
M3
D=Diámetro exterior
10 ±0,15
H1=Altura total
11,5
H=Altura
4,5
T=Profundidad de rosca
6
Clase de fijación
rosca interior
D1
6
Fuerza de adherencia N
20
Temperatura* máx. °C
200

Descripción

Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de SmCo.
Versión
Carcasa cincada.
Indicación
Imán plano, sistema blindado. Los imanes planos con núcleo de SmCo tienen una fuerza de adherencia de tres a cinco veces mayor que los imanes planos de AlNiCo o de ferrita dura.
Rango de temperatura
200 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron