{"product":{"productId":"agid.4406","price":26.65,"name":"IMÁN IMÁN PLANO M05, D=32 ±0,20,H1=15,5, FORMA:B, SMCO, REDONDO,COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Imán
Pinza plana
Smco
- Elementos de fijación flexibles, que se quitan fácilmente, por presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas
- Rango de temperatura hasta 200 °C
- Sistema blindado
Unidad de venta
26,65 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Imán
Forma
B
Versión 1
Pinza plana
Versión 2
redondo
Material
del cuerpo
de base
Smco
Material
del componente
acero
Superficie
componente
cincado
D2=Rosca
M5
D=Diámetro exterior
32 ±0,20
H1=Altura total
15,5
H=Altura
7
T=Profundidad de rosca
8,5
Clase de fijación
rosca interior
D1
10
Fuerza de
adherencia
N
220
Temperatura*
máx. °C
200
Descripción
Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de SmCo.
Núcleo magnético de SmCo.
Versión
Carcasa cincada.
Indicación
Imán plano, sistema blindado. Los imanes planos con núcleo de SmCo tienen una fuerza de adherencia de tres a cinco veces mayor que los imanes planos de AlNiCo o de ferrita dura.
Rango de temperatura
200 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.