{"product":{"productId":"agid.4409","price":18.22,"name":"IMÁN IMÁN DE BARRA, REDONDO, D=16,FORMA:A, SMCO, COMP:LATÓN"},"currency":"EUR"}
Imán
Imán de barra
Smco
- Elementos de fijación flexibles, que se quitan fácilmente, por presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas
- Rango de temperatura hasta 200 °C
- Sistema blindado
- La altura se puede reducir por parte del cliente
Unidad de venta
18,22 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Imán
Forma
A
Versión 1
Imán de barra
Versión 2
redondo
Material
del cuerpo
de base
Smco
Material
del componente
latón
Superficie
componente
pulido
D=Diámetro exterior
16
H=Altura
20
Clase de fijación
rosca interior
Distancia a la
pared de hierro
mm
3
Fuerza de
adherencia
N
125
H1
2
Temperatura*
máx. °C
200
Descripción
Material
Carcasa de latón.
Núcleo magnético de SmCo.
Núcleo magnético de SmCo.
Indicación
Versión lisa, sistema blindado. Diámetro “D” pulido con tolerancia de ajuste h6. Los imanes de barra de SmCo nunca deben montarse directamente a presión en el hierro pues, de lo contrario, se reduce la fuerza de adherencia a consecuencia de un cortocircuito magnético. Los imanes de barra de SmCo son especialmente adecuados para el uso directo en soldadoras por puntos, pues no se produce desimantación.
Los imanes de barra se pueden acortar a la medida “H1” sin perjuicio de la fuerza de adherencia.
Los imanes de barra se pueden acortar a la medida “H1” sin perjuicio de la fuerza de adherencia.
Rango de temperatura
200 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.