text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Imán
Forma
A
Versión 1
Imán de barra
Versión 2
redondo
Material del cuerpo de base
NDFEB
Material del componente
latón
Superficie componente
pulido
D=Diámetro exterior
6
H=Altura
20
Clase de fijación
sin
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
Distancia a la pared de hierro mm
1,5
Fuerza de adherencia N
10
H1
10
N° UN
2807
Temperatura* máx. °C
80

Descripción

Material
Carcasa de latón.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Versión
Carcasa lisa.
Indicación
Versión lisa, sistema blindado.
Los imanes de barra de neodimio nunca deben montarse a presión directamente en el hierro pues, de lo contrario, se reduce la fuerza de adherencia a consecuencia de un cortocircuito magnético.

Diámetro “D” pulido con tolerancia de ajuste h6.

Los imanes de barra de la forma A se pueden acortar a la medida “H1” sin perjuicio de la fuerza de adherencia.
Rango de temperatura
80 °C máx.
Montaje
Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron