{"product":{"productId":"agid.21068","price":18.86,"name":"IMÁN IMÁN DE BARRA, REDONDO, D=25,FORMA:A, NDFEB, COMP:LATÓN"},"currency":"EUR"}
Imán
Imán de barra
NDFEB
- Elementos de fijación flexibles, que se quitan fácilmente, por presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas
- Rango de temperatura hasta 80 °C
- Montaje: presionando, atornillando o pegando
- Sistema blindado
Unidad de venta
18,86 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Imán
Forma
A
Versión 1
Imán de barra
Versión 2
redondo
Material
del cuerpo
de base
NDFEB
Material
del componente
latón
Superficie
componente
pulido
D=Diámetro exterior
25
H=Altura
35
Clase de fijación
sin
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
Distancia a la
pared de hierro
mm
5
Fuerza de
adherencia
N
450
H1
7
N° UN
2807
Temperatura*
máx. °C
80
Descripción
Material
Carcasa de latón.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Versión
Carcasa lisa.
Indicación
Versión lisa, sistema blindado.
Los imanes de barra de neodimio nunca deben montarse a presión directamente en el hierro pues, de lo contrario, se reduce la fuerza de adherencia a consecuencia de un cortocircuito magnético.
Diámetro “D” pulido con tolerancia de ajuste h6.
Los imanes de barra de la forma A se pueden acortar a la medida “H1” sin perjuicio de la fuerza de adherencia.
Los imanes de barra de neodimio nunca deben montarse a presión directamente en el hierro pues, de lo contrario, se reduce la fuerza de adherencia a consecuencia de un cortocircuito magnético.
Diámetro “D” pulido con tolerancia de ajuste h6.
Los imanes de barra de la forma A se pueden acortar a la medida “H1” sin perjuicio de la fuerza de adherencia.
Rango de temperatura
80 °C máx.
Montaje
Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.