{"product":{"productId":"agid.21068","price":5.61,"name":"IMÁN IMÁN DE BARRA, REDONDO, D=10,D1=M04, FORMA:B, NDFEB, COMP:LATÓN"},"currency":"EUR"}
Imán
Imán de barra
NDFEB
- Elementos de fijación flexibles, que se quitan fácilmente, por presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas
- Rango de temperatura hasta 80 °C
- Montaje: presionando, atornillando o pegando
- Sistema blindado
Unidad de venta
5,61 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Imán
Forma
B
Versión 1
Imán de barra
Versión 2
redondo
Material
del cuerpo
de base
NDFEB
Material
del componente
latón
Superficie
componente
pulido
D1=Rosca
M4
D=Diámetro exterior
10
H=Altura
20
T=Profundidad de rosca
7
Clase de fijación
rosca interior
Distancia a la
pared de hierro
mm
2
Fuerza de
adherencia
N
45
Temperatura*
máx. °C
80
Descripción
Material
Carcasa de latón.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Versión
Carcasa lisa.
Indicación
Versión lisa, sistema blindado.
Los imanes de barra de neodimio de la forma A no se pueden montar nunca a presión en hierro ya que esto causa pérdidas de la fuerza de adherencia por cortocircuito magnético.
Diámetro „D“ pulido con tolerancia de ajuste h6.
Los imanes de barra de neodimio de la forma A no se pueden montar nunca a presión en hierro ya que esto causa pérdidas de la fuerza de adherencia por cortocircuito magnético.
Diámetro „D“ pulido con tolerancia de ajuste h6.
Rango de temperatura
80 °C máx.
Montaje
Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.