text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Imán
Forma
B
Versión 1
Imán de barra
Versión 2
redondo
Material del cuerpo de base
NDFEB
Material del componente
latón
Superficie componente
pulido
D1=Rosca
M4
D=Diámetro exterior
13
H=Altura
20
T=Profundidad de rosca
7
Clase de fijación
rosca interior
Distancia a la pared de hierro mm
2,5
Fuerza de adherencia N
70
Temperatura* máx. °C
80

Descripción

Material
Carcasa de latón.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Versión
Carcasa lisa.
Indicación
Versión lisa, sistema blindado.
Los imanes de barra de neodimio de la forma A no se pueden montar nunca a presión en hierro ya que esto causa pérdidas de la fuerza de adherencia por cortocircuito magnético.

Diámetro „D“ pulido con tolerancia de ajuste h6.
Rango de temperatura
80 °C máx.
Montaje
Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron