text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
redondo
Versión 2
Con superficie de adherencia mecanizable
Material del cuerpo de base
NDFEB
Superficie componente
pulido
D=Diámetro exterior
10
H=Altura
20
Clase de fijación
sin
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
Distancia a la pared de hierro mm
2
Fuerza de adherencia N
27
Fuerza de adherencia a H2 máx. N
38
H1
8
H2
5
N° UN
2807
Temperatura* máx. °C
150

Descripción

Material
Carcasa de latón.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Indicación
Versión lisa, sistema blindado. Los imanes de barra de neodimio nunca deben montarse directamente a presión en el hierro pues, de lo contrario, se reduce la fuerza de adherencia a consecuencia de un cortocircuito magnético. Diámetro “D” pulido con tolerancia de ajuste h6.

Los imanes de barra se pueden acortar o mecanizar a las medidas “H1” y “H2”.
Rango de temperatura
150 °C máx.
Montaje
Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron