{"product":{"productId":"agid.21084","price":8.64,"name":"IMÁN REDONDO CON SUPERFICIE DEADHERENCI, D=16, NDFEB"},"currency":"EUR"}
Imán
redondo
NDFEB
- Elementos de fijación flexibles, que se quitan fácilmente, por presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas
- Rango de temperatura hasta 150 °C
- Montaje: presionando, atornillando o pegando
- Sistema blindado
Unidad de venta
8,64 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
redondo
Versión 2
Con superficie de adherencia mecanizable
Material
del cuerpo
de base
NDFEB
Superficie
componente
pulido
D=Diámetro exterior
16
H=Altura
20
Clase de fijación
sin
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
Distancia a la
pared de hierro
mm
3
Fuerza de
adherencia
N
94
Fuerza de adherencia
a H2 máx.
N
108
H1
2
H2
6
N° UN
2807
Temperatura*
máx. °C
150
Descripción
Material
Carcasa de latón.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Indicación
Versión lisa, sistema blindado. Los imanes de barra de neodimio nunca deben montarse directamente a presión en el hierro pues, de lo contrario, se reduce la fuerza de adherencia a consecuencia de un cortocircuito magnético. Diámetro “D” pulido con tolerancia de ajuste h6.
Los imanes de barra se pueden acortar o mecanizar a las medidas “H1” y “H2”.
Los imanes de barra se pueden acortar o mecanizar a las medidas “H1” y “H2”.
Rango de temperatura
150 °C máx.
Montaje
Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.