text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Imán
Forma
B
Versión 1
Imán de barra
Versión 2
redondo
Material del cuerpo de base
Smco
Material del componente
latón
Superficie componente
pulido
D1=Rosca
M6
D=Diámetro exterior
32
H=Altura
40
T=Profundidad de rosca
6
Clase de fijación
sin
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
Distancia a la pared de hierro mm
6
Fuerza de adherencia N
600
N° UN
2807
Temperatura* máx. °C
200

Descripción

Material
Carcasa de latón.
Núcleo magnético de SmCo.
Indicación
Versión lisa, sistema blindado. Diámetro ”D” pulido con tolerancia de ajuste h6. Los imanes de barra de SmCo nunca deben montarse directamente en el hierro pues, de lo contrario, se reduce la fuerza de adherencia a consecuencia de un cortocircuito magnético. Los imanes de barra de SmCo son especialmente adecuados para el uso directo en soldadoras por puntos, pues no se produce desimantación.
Rango de temperatura
200 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron