text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Imán de barra
Versión 2
redondo
Material del cuerpo de base
NDFEB
Material del componente
acero
Superficie componente
cincado
D1=Rosca
M4
D=Diámetro exterior
13
H=Altura
18
T=Profundidad de rosca
7
Acortable (mm)
3
Clase de fijación
rosca interior
Fuerza de adherencia N
60
Temperatura* máx. °C
80

Descripción

Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB.
Versión
Carcasa cincada.
Indicación
Sistema blindado. Los imanes de barra se utilizan para la instalación en acero y hierro.
Este requisito se establece principalmente en construcción de máquinas y de plantas.
Uso también como imán con agujero ciego.

Tamaño D 50: sistema con 4 imanes de Ø 18 mm cada uno.
Rango de temperatura
80 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron