{"product":{"productId":"agid.4412","price":76.81,"name":"IMÁN IMÁN DE BARRA, REDONDO, D=50D1=M12, NDFEB, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Imán
Imán de barra
NDFEB
- Elementos de fijación flexibles, que se quitan fácilmente, por presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas
- Rango de temperatura hasta 80 °C
- Sistema blindado
Unidad de venta
76,81 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Imán de barra
Versión 2
redondo
Material
del cuerpo
de base
NDFEB
Material
del componente
acero
Superficie
componente
cincado
D1=Rosca
M12
D=Diámetro exterior
50
H=Altura
50
T=Profundidad de rosca
13
Acortable
(mm)
13
Clase de fijación
rosca interior
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
Fuerza de
adherencia
N
550
N° UN
2807
Temperatura*
máx. °C
80
Descripción
Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB.
Núcleo magnético de NdFeB.
Versión
Carcasa cincada.
Indicación
Sistema blindado. Los imanes de barra se utilizan para la instalación en acero y hierro.
Este requisito se establece principalmente en construcción de máquinas y de plantas.
Uso también como imán con agujero ciego.
Tamaño D 50: sistema con 4 imanes de Ø 18 mm cada uno.
Este requisito se establece principalmente en construcción de máquinas y de plantas.
Uso también como imán con agujero ciego.
Tamaño D 50: sistema con 4 imanes de Ø 18 mm cada uno.
Rango de temperatura
80 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.